Kobling G ⅜"

Varenummer: SK 3201900

Med en G ⅜" indv. gevind-adapter kan der etableres en fast rørføring på luft-/vandvarmeveksleren til både frem- og returløbet.

Varenummer:
SK 3201900
Produktbeskrivelse
Med en G ⅜" indv. gevind-adapter kan der etableres en fast rørføring på luft-/vandvarmeveksleren til både frem- og returløbet.
Materiale
Messing
Ventiludførelse
G⅜" indvendigt gevind
Passer til best.nr.
3209....
3210....
3363....
3364....
3373....
3374....
3375....
OUT_PRESSURE_ADJUSTMENT_RANGE
1 ‐ 10 bar
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,13 kg
Bruttovægt
0,131 kg
Toldtarifnummer
83015000
EAN
4028177669420
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
SK Kobling, til luft/vand varmevekslere SK 3209-3375, G 3/8" indvendig gevind-adapter, "Trykindstillingsområde: 1-10 bar