Ringkernetransformator Primærtilslutning 115 V/400 V

Best.-nr.: SK 3201970

Til spændingsforsyning af vertikalmonterede luft-/vandvarmevekslere i 230 V-udførelsen. Fås med 115 V eller 400 V primær tilslutning.

Best.-nr.:
SK 3201970
Produktbeskrivelse
Til spændingsforsyning af vertikalmonterede luft-/vandvarmevekslere i 230 V-udførelsen. Fås med 115 V eller 400 V primær tilslutning.
Tekniske data
Effekt 110 VA
Spændingstolerance ±10 %
Primærtilslutning 3500 mm lang
Sekundærtilslutning 1500 mm lang
Montage på 35 mm bæreskinne EN 50 022
Leveringsomfang
Ringkernetransformator
Montagematerialer
Pakkestørrelse
1 stk.
Snap-mounting to support rails TS 35
Ja
Passer til best.nr.
3363.X0X
3364.X0X
3214.100
3214.700
3215.100
3215.700
Dimensioner
Bredde: 105 mm
Højde: 123 mm
Dybde: 55 mm
Mærkedriftsspænding
115 V (primær), 1~, 50 Hz/60 Hz
230 V (sekundær), 1~, 50 Hz/60 Hz
Nettovægt
2,1 kg
Bruttovægt
3,56 kg
Toldtarifnummer
85043121
EAN
4028177690233
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK Toroidal transformer, til luft/vand varmevekslere, SK 3363/64.X0X, 3214/3215.100, Primær tilslutning 115 V/400 V, BHD: 105x123x55 mm
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring