Til faglig korrekt vandtilslutning og volumenstrømregulering.
- Varenummer:
- SK 3201990
- Produktbeskrivelse
- Til faglig korrekt vandtilslutning og volumenstrømregulering. Trykslangerne kan afkortes individuelt afhængig af anvendelsen.
- Materiale
- Vandførende dele EPDM/Messing
- Leveringsomfang
- Slange til vandreturløb
Slange til vandfremløb inkl. udligningsventil til volumenstrømregulering (indstillingsområde 3 bis 12 l/min)
Montagematerialer - Længde
- 3.600 mm
- Vandtilslutninger
- G ⅜" IG
- Passer til best.nr.
- 3209.XX0
- 3210.XX0
- 3216.480
- 3363.XX0
- 3364.XX0
- 3373.XX0
- 3374.XX0
- 3375.XX0
- 3319.000 / 3419.000
- 3320.200 / 3420.200
- Dimensioner
- Længde: 3.600 mm
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 1: 10 bar
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 4 kg
- Bruttovægt
- 4,58 kg
- Toldtarifnummer
- 85444290
- EAN
- 4028177709270
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Produktbeskrivelse
- SK Tilslutningssæt, til luft/vand varmevekslere, SK 3209-3375.XX0, L: 3600 mm, G 3/8" indvendigt gevind