Luft-vandvarmevekslere vægmontering HD

Varenummer: SK 3214700

Luft-/vandvarmevekslere til hygiejnisk følsomme produktionsområder i nærings- og nydelsesmiddelindustrien – det optimale supplement til Rittal Hygienic Design Program. Den rengøringsvenlige konstruktion nedsætter kontamineringsrisikoen og sikrer næringsmiddelsikkerheden.

Varenummer:
SK 3214700
Udgave
Vandførende dele i kobber/messing (Cu/CuZn)
Produktbeskrivelse
Luft-/vandvarmeveksler til hygiejnisk følsomme produktionsområder inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien – det optimale supplement til Rittal Hygienic Design Program. Den rengøringsvenlige konstruktion nedsætter kontamineringsrisikoen og sikrer levnedsmiddelsikkerheden.
Fordele
Rengøringsvenlig og hygiejnisk konstruktion
En toppladevinkel på 30° forhindrer placering af genstande, og væsker strømmer hurtigt ned
Udvendigt placeret udskiftelig silikonetætning hele vejen rundt forhindrer smudsdannelse mellem kabinet og luft-vandvarmeveksler.
Materiale
Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
Overflade
Kabinet: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 µm
Leveringsomfang
Tilslutningsklart fortrådet
Boreskabelon
Tætnings- og montagematerialer
Samlet køleeffekt
L 35 W 10 ved 200 l/h: 0,6 kW
L 35 W 10 ved 400 l/h: 0,65 kW
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel
50 Hz: 33 W
60 Hz: 34 W
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 0,16 A
60 Hz: 0,14 A
Tilladt driftstryk (p maks.)
1: 10 bar
Indkoblingstid
100 %
Kølemedium
Vand (specifikation, se internet)
Vandfremløbstemperatur
1 °C...30 °C
Vandtilslutninger
G ⅜" AG
Temperaturregulering
Termostatisk styret magnetventil
Temperaturovervågning
Integreret termostat, med omskifterkontakt, brydeevne 16 A, indstillingsområde +20 °C ... +60 °C (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur
1 °C...70 °C
Dimensioner
Bredde: 220 mm
Højde: 526 mm
Dybde: 100 mm
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 2 A
Indstillingsområde
20 °C...60 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 56/59
Protection category NEMA
NEMA 4X
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6 kg
Bruttovægt
6,86 kg
Toldtarifnummer
84158300
EAN
4028177806399
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, HD, 0.65 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Thermostat-controlled magnetic valve, WHD: 220 x 526 x 100 mm
Godkendelser
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Teknik i detaljer