Luft-/vandvarmevekslere til hygiejnisk følsomme produktionsområder i nærings- og nydelsesmiddelindustrien – det optimale supplement til Rittal Hygienic Design Program. Den rengøringsvenlige konstruktion nedsætter kontamineringsrisikoen og sikrer næringsmiddelsikkerheden.
- Varenummer:
- SK 3215700
- Udgave
- Vandførende dele i kobber/messing (Cu/CuZn)
- Produktbeskrivelse
- Luft-/vandvarmeveksler til hygiejnisk følsomme produktionsområder inden for nærings- og nydelsesmiddelindustrien – det optimale supplement til Rittal Hygienic Design Program. Den rengøringsvenlige konstruktion nedsætter kontamineringsrisikoen og sikrer levnedsmiddelsikkerheden.
- Fordele
- Rengøringsvenlig og hygiejnisk konstruktion
- En toppladevinkel på 30° forhindrer placering af genstande, og væsker strømmer hurtigt ned
- Udvendigt placeret udskiftelig silikonetætning hele vejen rundt forhindrer smudsdannelse mellem kabinet og luft-vandvarmeveksler.
- Materiale
- Kabinet: Rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- Overflade
- Kabinet: Matslebet, kornstørrelse 400, ruhed < 0,8 µm
- Leveringsomfang
- Tilslutningsklart fortrådet
Boreskabelon
Tætnings- og montagematerialer - Samlet køleeffekt
- L 35 W 10 ved 200 l/h: 1 kW
L 35 W 10 ved 400 l/h: 1,2 kW - Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 77 W
60 Hz: 104 W - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 0,38 A
60 Hz: 0,47 A - Tilladt driftstryk (p maks.)
- 1: 10 bar
- Indkoblingstid
- 100 %
- Kølemedium
- Vand (specifikation, se internet)
- Vandfremløbstemperatur
- 1 °C...30 °C
- Vandtilslutninger
- G ⅜" AG
- Temperaturregulering
- Termostatisk styret magnetventil
- Temperaturovervågning
- Integreret termostat, med omskifterkontakt, brydeevne 16 A, indstillingsområde +20 °C ... +60 °C (indstilling fra fabrikken +35 °C)
- Driftstemperatur
- 1 °C...70 °C
- Dimensioner
- Bredde: 215 mm
Højde: 982 mm
Dybde: 100 mm - Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 4 A
- Indstillingsområde
- 20 °C...60 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 56/59
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 14 kg
- Bruttovægt
- 14 kg
- Toldtarifnummer
- 84158300
- EAN
- 4028177806405
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK Air/water heat exchanger, wall-mounted, HD, 1.2 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, Thermostat-controlled magnetic valve, WHD: 215 x 982 x 100 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions
- Vejledning
- Yderligere oplysninger