Temperaturafhængig hastighedsregulering til EC-filterventilatorer for støjreduktion og energibesparelse.
Hastighedsregulatorer EC Styreenhed til EC-ventilator
Best.-nr.: SK 3235460
- Best.-nr.:
- SK 3235460
- Produktbeskrivelse
- Temperaturafhængig hastighedsregulering til EC-ventilatorer for støjreduktion og energibesparelse. Endvidere kan ventilatorens funktion overvåges.
- Funktionsmåder
- Styring og overvågning af op til 4 EC-filterventilatorer
- Montage på 35 mm bæreskinne EN 50 022
- Ekstern temperatursensor til registrering af faktisk temperatur
- Status-LED til visning af driftstilstand
- Alarmrelæ til meddelelse om for høj temperatur, ventilatordefekt, kabelbrud og sensorsvigt
- Leveringsomfang
- Hastighedsregulatorer
NTC-føler, længde 1,80 m - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Hastighed
- 100 %
- Passer til best.nr.
- 3240.900
- 3241.900
- 3243.900
- 3244.900
- 3245.900
- 3245.910
- 3245.908
- 3245.918
- 3245.800
- 3245.810
- 3140.500
- 3140.510
- 3240.500
- 3241.500
- 3243.500
- 3244.500
- 3245.500
- 3245.510
- 3245.508
- 3245.518
- Indstillingsområde
- 5 °C...55 °C
- Mærkedriftsspænding
- 100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
- Nettovægt
- 0,46 kg
- Bruttovægt
- 0,505 kg
- Toldtarifnummer
- 90328900
- ETIM 9
- EC000256
- ECLASS 8.0
- 27142320
- Produktbeskrivelse
- SK omdrejningsregulator EC, til EC-filterventilator, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz