Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Varenummer: SK 3235600

Ledningsbeskyttelsesafbrydere og effektafbrydere til beskyttelse af enhedstilslutningsledningen til køleenheder og chillere i serien Blue e+. Blue e+ køleenheder/chillere er egensikre og kræver ingen yderligere eksterne sikkerhedsanordninger for at garantere sikker drift.

Varenummer:
SK 3235600
Bemærk
For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
Dimensioner
Bredde: 90 mm
Højde: 18 mm
Dybde: 76 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 20
Driftstemperatur
-40 °C...70 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...75 °C
Passer til best.nr.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,15 kg
Bruttovægt
0,16 kg
Toldtarifnummer
85362010
EAN
4028177971066
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Produktbeskrivelse
Ledningsbeskyttelsesafbryder til 1-fasede Blue e+ køleenheder, 90 x 18 x 76 mm
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)
Certifikater
EAC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Datablade
Data sheets
Teknisk systemhåndbog