Forsikring til køleenhederne/Chiller Blue e+

Varenummer: SK 3235610

Ledningsbeskyttelsesafbrydere og effektafbrydere til beskyttelse af enhedstilslutningsledningen til køleenheder og chillere i serien Blue e+. Blue e+ køleenheder/chillere er egensikre og kræver ingen yderligere eksterne sikkerhedsanordninger for at garantere sikker drift.

Varenummer:
SK 3235610
Produktbeskrivelse
Effektafbryderen anvendes til afsikring af tavlens tilslutningsledning (IEC-anvendelser).
Bemærk
For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
Dimensioner
Bredde: 45 mm
Højde: 97 mm
Dybde: 97 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 20
Driftstemperatur
-20 °C...60 °C
Opbevaringstemperatur
-50 °C...80 °C
Passer til best.nr.
3178.80x / 3478.80x
3179.80x / 3479.80x
3184.8xx / 3484.8xx
3185.xxx / 3485.xxx
3186.xxx / 3486.xxx
3187.xxx / 3487.xxx
3188.xxx / 3488.xxx
3189.xxx / 3489.xxx
3320.200 / 3420.200
3334.xx0 / 3434.xx0
3319.100 / 3419.100
Antal poler
3-polet
Til NH-størrelse
0
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,34 kg
Bruttovægt
0,36 kg
Toldtarifnummer
85362010
EAN
4028177971080
ETIM 9
EC000074
ETIM 8
EC000074
ECLASS 8.0
27370401
Produktbeskrivelse
Effektafbryder til Blue e+ køleenheder/chillere, 45 x 97 x 97 mm
Certifikater
EAC
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Datablade
Data sheets
Teknisk systemhåndbog