Ledningsbeskyttelsesafbrydere og effektafbrydere til beskyttelse af enhedstilslutningsledningen til køleenheder og chillere i serien Blue e+. Blue e+ køleenheder/chillere er egensikre og kræver ingen yderligere eksterne sikkerhedsanordninger for at garantere sikker drift.
- Varenummer:
- SK 3235620
- Produktbeskrivelse
- Effektafbryderen anvendes til afsikring af tavlens tilslutningsledning (UL-anvendelser).
- Bemærk
- For detailed technical product information, please refer to the data sheet under the Downloads tab.
- Dimensioner
- Bredde: 144 mm
Højde: 45 mm
Dybde: 97 mm - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Driftstemperatur
- -20 °C...60 °C
- Opbevaringstemperatur
- -50 °C...80 °C
- Passer til best.nr.
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3184.8xx / 3484.8xx
- 3185.xxx / 3485.xxx
- 3186.xxx / 3486.xxx
- 3187.xxx / 3487.xxx
- 3188.xxx / 3488.xxx
- 3189.xxx / 3489.xxx
- 3320.200 / 3420.200
- 3334.x00 / 3434.x00
- Antal poler
- 3-polet
- Til NH-størrelse
- 0
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,5 kg
- Bruttovægt
- 0,54 kg
- Toldtarifnummer
- 85362010
- EAN
- 4028177971073
- ETIM 9
- EC000074
- ETIM 8
- EC000074
- ECLASS 8.0
- 27370401
- Produktbeskrivelse
- Effektafbryder til Blue e+ køleenheder/chillere, 144 x 45 x 97 mm, UL/CSA