Luftkanalsystem til topmonterede køleenheder og topmonterede luft-vandvarmevekslere

Varenummer: SK 3286870

Med dette luftkanalsystem er det muligt at lede koldluften målrettet rundt i alle områder af skabet. Risikoen for luftkortslutninger ved komponenter med egenkonvektion undgås derved effektivt. De flade kanaler kan afkortes til de ønskede længder.

Varenummer:
SK 3286870
Produktbeskrivelse
Med dette luftkanalsystem er det muligt at lede koldluften målrettet rundt i alle områder af skabet. Risikoen for luftkortslutninger ved komponenter med egenkonvektion undgås derved effektivt. Fladkanalens dimensioner er B X H X D 229 x 1500 x 29 mm, og den kan afkortes til ønsket længde.
Materiale
Plast, svært antændeligt efter DIN 4102/B1
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Fladkanal 
Udligningsslange (længde ca. 1 m)
Bemærk
Koldluft må ikke rettes direkte mod aktive komponenter.
Ved anvendelse af kanalsystemet kan køleenhedens effekt blive forringet, afhængigt af anvendelsen.
Til enheder 3359..../3382.... kræves desuden luftkanal-adapteren 3286.840.
Passer til best.nr.
3209....
3210....
3273....
3359....
3382....
3383....
3384....
3385....
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
3,08 kg
Bruttovægt
3,16 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177325449
ETIM 9
EC011444
ETIM 8
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
Produktbeskrivelse
SK Luftkanalsystem, til topmonterede køleenheder, SK 3359./3382./3383./3384./3385./3273.xxx, BHD: 229 x 1500 x 29 mm
Dokumentationer
Info sheet
Datablade
Teknisk systemhåndbog