Lukkepropper til topmonterede køleenheder og topmonterede luft-vandvarmevekslere

Varenummer: SK 3286880

Til lukning af ubrugte koldluftsudløb.

Varenummer:
SK 3286880
Produktbeskrivelse
Til lukning af ubrugte koldluftsudløb.
Materiale
Polyuretanskum
Diameter
100 mm
Number stoppers max. per unit
2
Passer til best.nr.
3209....
3210....
3273....
3383....
3384....
3385....
Pakkestørrelse
2 stk.
Nettovægt
0,018 kg
Bruttovægt
0,039 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177325470
ETIM 9
EC011444
ETIM 8
EC011444
ECLASS 8.0
22410601
Produktbeskrivelse
SK Lukkepropper, til køleenheder, SK 3209/10, 3273, 3383/84/85, ? 100 mm
Datablade
Teknisk systemhåndbog