Vertikale skilleplader til VX IT, TS IT

Varenummer: SK 3301370

Til blokering af luftstrømmen til venstre og højre for 19" niveauet ved skabshøjde 2000 mm.

Varenummer:
SK 3301370
Udgave
Selvklæbende på den ene side
Produktbeskrivelse
Til afskærmning af luftstrømmen til venstre og højre for 19"-niveauet ved skabshøjde 2000 mm.
Materiale
Celle-PU-skum
Flammehæmmende efter UL 94 (HF1)
Farve
Antracit
Aftætning mellem
LCP og 19" niveau
Dimensioner
Bredde: 110 mm
Højde: 1.915 mm
Dybde: 110 mm
Passer til
Bredde: 600 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,619 kg
Bruttovægt
0,719 kg
Toldtarifnummer
39269097
EAN
4028177542068
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Produktbeskrivelse
SK Vertikale skumplader, BHD: 110x1915x110 mm, pakning mellem Sidepanel/LCP og 482.6 mm (19")-niveau