Til blokering af luftstrømmen til venstre og højre for 19" niveauet ved skabshøjde 2000 mm.
- Varenummer:
- SK 3301380
- Udgave
- Selvklæbende på den ene side
- Produktbeskrivelse
- Til afskærmning af luftstrømmen til venstre og højre for 19"-niveauet ved skabshøjde 2000 mm.
- Materiale
- Celle-PU-skum
Flammehæmmende efter UL 94 (HF1) - Farve
- Antracit
- Aftætning mellem
- Sideplade og 19" niveau
- Dimensioner
- Bredde: 84 mm
Højde: 1.910 mm
Dybde: 84 mm - Passer til
- Bredde: 600 mm
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 0,402 kg
- Bruttovægt
- 0,502 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177507975
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Produktbeskrivelse
- SK Vertikaleskumplader, BHD: 84x1910x84 mm, pakning mellem Sidepanel/LCP og 482.6 mm (19")-niveau