Til koldlufttilførsel til switches, som er monteret i det bageste 19"-niveau.
- Varenummer:
- SK 3301391
- Produktbeskrivelse
- Luftkanal, passiv, til koldlufttilførsel til 19" IT-udstyr, som er installeret på bagsiden af serverracks, og som suger luft ind forfra.
- Fordele
- Til bedre lufttilførsel til de bageste 19"-komponenter
- Integreret børsteliste til kabelindføring af 19"-IT-udstyr
- Understøtning af front-to-back luftføring
- Dybderegulérbar
- Materiale
- Stålplade, lakeret
Børsteliste: Plast, UL 94-HB - Farve
- RAL 9005
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
Højde: 1 HE - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 3 kg
- Bruttovægt
- 3,3 kg
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177716629
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivelse
- SK Luftkanal, til horisontal luftføring, H: 1 U, dybdevariabel 223 - 356 mm
- Dokumentationer
- Vejledning