Til koldlufttilførsel til switches med luftindsugning i siden.
- Varenummer:
- SK 3301392
- Produktbeskrivelse
- Luftkanal, passiv, til koldlufttilførsel til 19"-IT-udstyr med luftindløb i siden. Anvendes med omsluttende skot omkring montageniveauet ved hjælp af luftstyreplader og målrettet styring af luftstrømmen gennem luftkanalen.
- Fordele
- Mhp. bedre lufttilførsel til 19"-udstyr med luftføring i siden
- Integreret membrantylle giver mulighed for en kabelgennemføring bagud
- Dybderegulérbar
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Luftkanal
Adapter til fastgørelse på 19"-profilskinner
Magnetbånd til afdækning af resterende vertikale åbninger i luftledepladen - Indbygningsmuligheder
- til TS IT 19-profilskinner
- til TS IT 19"-montageramme
- til 19"-profilskinner standard
- Montageanvisning
- Kan kun monteres på det forreste 10"-installationsniveau
- Kan kun monteres i området for lodrette 19" åbninger i luftstyringspladen
- Dimensioner
- Højde: 2 HE
- Passer til
- Bokstype: TS IT
VX IT
Bredde: 800 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,55 kg
- Bruttovægt
- 1,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177716612
- ETIM 9
- EC011217
- ETIM 8
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivelse
- SK Luftkanal, til sideluftstrøm, H: 2 U, dybdevariabel 275 - 418 mm
- Dokumentationer
- Vejledning