Til montage udvendigt på skabet. Kan anvendes til alle køleenheder og luft-/vandvarmevekslere (vertikalmonterede).
- Varenummer:
- SK 3301505
- Produktbeskrivelse
- Til montage udvendigt på skabet. Kan anvendes til alle køleenheder og luft-/vandvarmevekslere (vertikalmonterede).
- Fordele
- Internationalt anvendelig, designet til flere spændinger
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Elektronisk kondensatfordamper, tilslutningsklar
- Evaporation performance
- 230 V: 3,5 l/d
- 115 V: 3,0 l/d
- Dimensioner
- Bredde: 400 mm
Højde: 129 mm
Dybde: 105 mm - Driftstemperatur
- 5 °C...60 °C
- Mærkedriftsspænding
- 115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,74 kg
- Bruttovægt
- 2,2 kg
- Toldtarifnummer
- 84189910
- EAN
- 4028177695528
- ETIM 9
- EC002009
- ETIM 8
- EC002009
- ECLASS 8.0
- 27180715
- Produktbeskrivelse
- SK Kondensatfordamper, elektrisk, 115 - 230 V, 50/60 Hz, B: 400 mm
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring