Topmonterede køleenheder Til køling af IT-udstyr

Varenummer: SK 3301800

Aktiv enkeltskabskøling til tabseffekter på op til 3 kW. Regulering af serverens indløbslufttemperatur afhængigt af den nom. værdi.

Varenummer:
SK 3301800
Fordele
Ensartet luftfordeling før 19"-niveauet
Anvendelsesområder
Køling af IT-udstyr i IT-skabe, som er placeret enkeltvist i sekundære rum
Funktionsmåder
Enheden understøtter den "front to back" luftstyring, der er typisk for IT-udstyr, og regulerer til den indstillede nom. værdi for serverens indløbslufttemperatur
Den varme IT-afgangsluft suges ud af det bagerste område af IT-skabet og ind i enheden og indblæses nedkølet før 19"-niveauet
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Tilslutningsklart fortrådet
Boreskabelon
Luftstyreplade
Inkl. montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Samlet køleeffekt L35 L45: 3.200 W
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 2.000 m³/h
Indvendigt kredsløb: 1.450 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 10,4 A
Tilslutningstype (elektrisk)
Tilslutningsklemrække, til indstik
Dimensioner
Bredde: 597 mm
Højde: 417 mm
Dybde: 895 mm
Startstrøm (maks.)
50 Hz: 36 A
Indkoblingstid
100 %
Temperaturregulering
Regulering af serverens indløbslufttemperatur
Overvågning
Overvågning af lufttemperatur
Tilladt driftstryk (p maks.)
25 bar
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 16 A
Indstillingsområde
20 °C...25 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 20
Internt kredsløb IP 20
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R134a
Mængde: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
89 kg
Bruttovægt
98 kg
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177558298
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK Topmonterede køleenhed til IT-udstyr, BHD: 597x417x895 mm, 230 V, 1~, 50 Hz, 3000 W/3200 W, Regulering af serverens indløbslufttemperatur
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R134a