Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Varenummer: SK 3304508

Energieffektive Blue e vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 2.500 W med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard (fra 1000 W), kapslingsklasse UL Type 3R/4, 12.

Varenummer:
SK 3304508
Udgave
vertikalmontage
Produktbeskrivelse
Energieffektive Blue e vertikalmonterede køleenheder med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard. Kapslingsklasse UL Type 3R/4, 12.
Fordele
Velegnet til udvendig opstilling
Blue e teknologi
Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1,1 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 1,25 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,91 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 0,9 kW
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 4,1 A
60 Hz: 5,1 A
Startstrøm (maks.)
50 Hz: 12 A
60 Hz: 14 A
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 805 m³/h
Indvendigt kredsløb: 600 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52
Udgave
vertikalmontage
Dimensioner
Bredde: 405 mm
Højde: 1.020 mm
Dybde: 358 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 34
Internt kredsløb IP 56
Protection category NEMA
UL Type 3R
UL Type 4
UL Type 12
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,325 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,21 t
Temperaturregulering
e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur
-20 °C...50 °C
Driftstemperatur
Kompressor-køletilstand fra en omgivelsestemperatur på +10 °C. I temperaturområdet -20 °C til +10 °C er det kun den indvendige ventilator, som er aktiv.
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Indstillingsområde
20 °C...50 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,66 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,77 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,89 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
28 bar
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 10 A
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
55 kg
Bruttovægt
60 kg
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177943698
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK cooling unit Blue e, wall-mounted, UL Type 3R/4,, 1.1 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz,, Sheet steel,, WHD: 405 x 1020 x 358 mm,
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Vejledning – R-513A
Vejledning – R134a
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknisk systemhåndbog