Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Varenummer: SK 3304514

Energieffektive Blue e vertikalmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 2.500 W med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard. Kapslingsklasse NEMA 4X.

Varenummer:
SK 3304514
Udgave
vertikalmontage
Produktbeskrivelse
Energieffektive Blue e vertikalmonterede køleenheder med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard. Kapslingsklasse NEMA 4X.
Fordele
Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale
Rustfrit stål 1.4404 (AISI 316L)
Farve
RAL 7001
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 1 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 1,25 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 0,81 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 1,1 kW
Mærkedriftsspænding
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 8,7 A
60 Hz: 9,7 A
Startstrøm (maks.)
50 Hz: 26 A
60 Hz: 28 A
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 805 m³/h
Indvendigt kredsløb: 600 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,67
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,52
Udgave
vertikalmontage
Dimensioner
Bredde: 405 mm
Højde: 1.020 mm
Dybde: 358 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 34
Internt kredsløb IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,325 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,21 t
Temperaturregulering
e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Indstillingsområde
20 °C...50 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,66 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 0,82 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 0,77 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 0,89 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
25 bar
Forsikring
Transformersikkerhedsbryder: 11...16 A
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
60 kg
Bruttovægt
65 kg
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177384408
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK køleenhed Blue e, vægmontering, NEMA 4X, 1,0 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, rustfrit stål, BHD: 405 x 1020 x 358 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
FCC
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Info sheet
Safety instructions
Vejledning – R-513A
Vejledning – R134a
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detaljer