Fleksibel tilslutningsslange, der kan afkortes, inkl. omløbermøtrik i begge ender for tilslutning af LCP'er/LCU'er til faste rør.
- Varenummer:
- SK 3311040
- Materiale
- NBR (indvendig) med stålspiral og stofindsats
- Udgave
- Rackafkøling
- Længde
- 1,8 m
- Vandtilslutninger
- G 1½" IG
- Driftstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 16 bar
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 6,302 kg
- Bruttovægt
- 6,779 kg
- Toldtarifnummer
- 39173200
- EAN
- 4028177663725
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK tilslutningsslange, til vandtilslutning forneden og foroven, til LCP Rack/Inline CW, L: 1800 mm