Sammenbygningssæt LCP CW, VX til TS IT

Varenummer: SK 3311089

Til mekanisk forbindelse af en LCP CW Inline Protruding med et TS IT rack.

Varenummer:
SK 3311089
Produktbeskrivelse
Til mekanisk forbindelse af en LCP CW Inline Protruding med et TS IT rack
Materiale
Stålplade, galvaniseret
Leveringsomfang
4 sammenbygningsled, fortil
4 sammenbygningsled, udvendige
Skruer: 4 x M6 x 40 mm, 12 x M5 x 12 mm
Indbygning i skabsrække
Fremskudt
Passer til
Bokstype: VX
VX IT
TS IT
TS
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,55 kg
Bruttovægt
0,58 kg
Toldtarifnummer
84159000
EAN
4028177961326
ETIM 9
EC002622
ETIM 8
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Produktbeskrivelse
SK sammenbygningssæt LCP CW VX 3313.xxx Inline Protruding på et TS IT rack. Stålplade, galvaniseret