Kondensatorenhederne er påkrævet til drift af kølevæskebaserede LCP'er. Afhængigt af modellen indeholder enhederne en ekstern kondensator og ventilator eller derudover en frikøler. Modellen med frikøler er påkrævet til kombinationsvarianten LCO DX/FC. Enhederne egnet til top- og plademontage.
- Varenummer:
- SK 3311360
- Udgave
- Kondensator
- Produktbeskrivelse
- Kondensatorenheden er nødvendig til driften af den kølemiddelbaserede LCP og indeholder ekstern kondensator samt to ventilatorer, der hastighedsreguleres ved hjælp af tryk i kølekredsløbet.
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Overflade
- Pulverlakeret, galvaniseret
- Farve
- RAL 9003
- Leveringsomfang
- Grundenhed
Inkl. montagematerialer - Maks. køleeffekt
- 12 kW
- Temperaturregulering
- Hastighedsregulered ventilator
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R410A
Kølemedium: - - Dimensioner
- Bredde: 1.303 mm
Højde: 915 mm
Dybde: 620 mm - Samlet køleeffekt/antal ventilatormoduler
- 2
- Mærkedriftsspænding
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 38 kg
- Bruttovægt
- 64 kg
- Toldtarifnummer
- 84189910
- EAN
- 4028177691438
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- Luftkølet kondensator til LCP Rack/Inline DX, til topplade-/vægmontering, spændingsforsyning: 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 1308x928x620 mm, RAL 9003