Kondensatorenhed til LCP DX

Varenummer: SK 3311370

Kondensatorenhederne er påkrævet til drift af kølevæskebaserede LCP'er. Afhængigt af modellen indeholder enhederne en ekstern kondensator og ventilator eller derudover en frikøler. Modellen med frikøler er påkrævet til kombinationsvarianten LCO DX/FC. Enhederne egnet til top- og plademontage.

Varenummer:
SK 3311370
Udgave
Kondensator
Produktbeskrivelse
Kondensatorenheden er nødvendig til driften af den kølemiddelbaserede LCP og indeholder ekstern kondensator samt to ventilatorer, der hastighedsreguleres ved hjælp af tryk i kølekredsløbet.
Materiale
Stålplade, lakeret
Overflade
Pulverlakeret, galvaniseret
Farve
RAL 9003
Leveringsomfang
Grundenhed
Inkl. montagematerialer
Maks. køleeffekt
35 kW
Temperaturregulering
Hastighedsregulered ventilator
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R410A
Kølemedium: -
Dimensioner
Bredde: 2.293 mm
Højde: 1.270 mm
Dybde: 1.110 mm
Samlet køleeffekt/antal ventilatormoduler
2
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
121 kg
Bruttovægt
166 kg
Toldtarifnummer
84189910
EAN
4028177691445
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
Luftkølet kondensator til LCP Inline DX 35 kW, til topplade- og vægmontering, spændingsforsyning: 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 2219 x 1110 x 850 mm, farve: RAL 9003