Bagsideadapter til LCP Inline CW

Varenummer: SK 3312084

Til lukning af hullet i bagkantområdet, som bliver tilbage efter installation af en LCP Inline.

Varenummer:
SK 3312084
Produktbeskrivelse
Kan placeres på bagsiden af den fremskudte LCP Inline CW for at lukke det eksisterende hul i bagkantområdet.
Materiale
Stålplade, lakeret
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Adaptere
Med topplade
Inkl. montagematerialer
Dimensioner
Bredde: 300 mm
Højde: 2.200 mm
Dybde: 200 mm
Passer til
Bokstype: VX IT
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
21 kg
Bruttovægt
24 kg
Toldtarifnummer
84159000
EAN
4028177961234
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
SK rear adaptor for depth compensation, ICP Inline CW, based on VX IT, WHD: 300 x 2000 x 200 mm, sheet steel, spray finished, RAL 7035