Til montage af topmonteret køleenhed. Udskæringen i toppladen er udført, så den topmonterede køleenhed står midt på skabet.
- Varenummer:
- SK 3312806
- Produktbeskrivelse
- Til montage af topmonteret køleenhed. Udskæringen i toppladen er udført, så den topmonterede køleenhed står midt på skabet.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Montageanvisning
- Ved montage anvendes monteringsmaterialet til den forhåndenværende lukkede topplade
- Den elektriske kondensatfordampning SK 3355.720 kan ikke anvendes pga. kollision med 19"-niveauet. Kondensat skal løbe af gennem den medfølgende slange.
- Passer til best.nr.
- 3312.800
- 3185.730
- Passer til
- Bokstype: VX IT
VX
Bredde: = 800 mm
Dybde: = 1.000 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 5 kg
- Bruttovægt
- 7,6 kg
- Toldtarifnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177958395
- ETIM 9
- EC000744
- ETIM 8
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Produktbeskrivelse
- SK IT-topplade, til VX IT, med monteringsudskæring til køleenhed 3312.800/3412.800, BH: 800x1000 mm, RAL 7035