Stålpladelåge til vægmonteret køleenhed Blue e+ IT

Varenummer: SK 3312816

Til montage af sidemonteret køleenhed. Udskæringen i lågen er udført, så den sidemonterede køleenhed er anbragt midt på lågen.

Varenummer:
SK 3312816
Produktbeskrivelse
Til montage af sidemonteret køleenhed. Udskæringen i lågen er udført, så den sidemonterede køleenhed er anbragt midt på lågen.
Materiale
Stålplade
Overflade
Lakeret
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Stålpladelåge bagtil
Komforthåndtag til låsecylinder med sikkerhedslås 3524 E
Inkl. fastgørelsesmateriale (med låsestykker, uden hængsler)
Passer til best.nr.
3312.810 / 3412.810
3186.x3x / 3486.x3x
3187.x3x / 3487.x3x
3188.x4x / 3488.x4x
3189.x4x / 3489.x4x
Dimensioner
Bredde: 800 mm
Højde: 2.000 mm
Passer til
Bokstype: VX IT
VX
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
19 kg
Bruttovægt
21 kg
Toldtarifnummer
94039910
EAN
4028177958418
ETIM 9
EC000747
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Produktbeskrivelse
SK IT stålpladelåge, til VX IT, med monteringsudskæring til køleenhed 3312.810/3412.810, BH: 800x2000 mm, RAL 7035
Datablade
Teknisk systemhåndbog