Til koldlufttilførsel til 19"-niveauet i kombination med den vægmonterede køleenhed Blue e+ IT.
- Varenummer:
- SK 3312820
- Produktbeskrivelse
- Til koldlufttilførsel til 19"-niveauet i kombination med den vægmonterede køleenhed Blue e+ IT.
- Fordele
- En luftkanal til forskellige skabsdybder
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- Inkl. montagematerialer
- Indbygningsmuligheder
- Montering i de nederste 3 HE på 19"-niveauet
- Dimensioner
- Bredde: 482,6 mm
Højde: 3 HE - Passer til
- Dybde: = 800 mm
= 1.000 mm
= 1.200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 16,15 kg
- Bruttovægt
- 17 kg
- Toldtarifnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177944541
- ETIM 9
- EC011444
- ETIM 8
- EC011444
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Produktbeskrivelse
- SK IT air duct for Blue e+ wall cooling unit 3312.810, For usage in combination with Blue e+ wall cooling unit 3312.810, Installation in 19" frame
- Dokumentationer
- Vejledning