Ventilatormodul til LCP Rack, Inline, CW

Varenummer: SK 3313016

Forøget køleeffekt. Der kan desuden opnås redundans, eller det elektriske effektforbrug kan reduceres.

Varenummer:
SK 3313016
Udgave
til LCP Rack, Inline, CW
Produktbeskrivelse
Til forøgelse af køleeffekten kan individuelle ventilatormoduler efterfølgende indbygges i LCP'erne. Gennem yderligere integration kan der ligeledes opnås redundans, eller LCP'ens elektriske effektforbrug kan reduceres.
Fordele
Kan tilsluttes i drift
Værktøjsfri udskiftning af ventilatormoduler
Funktionsmåder
Ved indbygning af blæsermoduler i en LCP forhøjes luftydelsen og dermed køleydelsen i den pågældende variant. Ved tilstrækkelig køleydelse kan blæsermoduler anvendes til oprettelse af redundanser. Ved eftermontering af blæsere med højere kapacitet end den nødvendige luftmængdestrøm er det muligt at reducere strømoptaget, da blæserne da arbejder ved et lavere omdrejningstal. Endvidere sænkes enhedens støjniveau markant.
Materiale
Kabinet: Stålplade
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
1 ventilatorenhed
EC-ventilator
Tilslutningsklart fortrådet
Inkl. montagematerialer
Nom. effekt
500 W
Hastighed
3.780 rpm
Luftkapacitet (fritblæsende)
1.990 m³/h
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
6,5 kg
Bruttovægt
6,9 kg
Toldtarifnummer
84145915
EAN
4028177954458
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Produktbeskrivelse
SK fan module, UL, for LCP Rack/Inline CW, based on VX IT, to increase the cooling capacity, individual fan modules may be retro-fitted into the LCPs. Additional integration can also achieve redundancy or reduce the electric power consumption of the LCP. RAL 9005