Liquid Cooling Package LCP Rack DX

Varenummer: SK 3313290

Rackbaseret køling af 1 til 2 IT-rack. Trinløs justering af kølekapacitet ved hjælp af kompressor i LCP Rack DX (fordamper). For at betjene apparatet, er der behov for en ekstern kondensator. 

Varenummer:
SK 3313290
Udgave
DX
Fordele
Maksimal energieffektivitet via EC-ventilatorteknologi og IT-orienteret regulering
Lavt tryktab på luftsiden og dermed minimeret effektforbrug på ventilator
Regulering af serverens indløbslufttemperatur
Vha. den hastighedsregulerede kompressor tilpasses køleeffekten optimalt til det faktiske behov
Som standard redundant temperatursensor integreret på luftsiden
Specifik vedligeholdelse af LCP DX ved adskillelse af køling og serverskabe
Anvendelsesområder
Ideel til IT-køling i små og mellemstore bygninger
Et eller to rack kan køles særskilt
Funktionsmåder
LCP suger luften ud i siden på serverskabets bagside, nedkøler den via et højtydende kompaktregister og blæser den nedkølede luft tilbage i siden på den forreste del af serverskabet
Den absorberede varmeenergi afgives til omgivelserne på den eksterne kondensators opstillingssted, ingen opvarmning i opstillingsrummet
Materiale
Stålplade, lakeret
Farve
RAL 7035
Valgmuligheder
Befugter
Affugtning og eftervarmer
Kondensatløftepumpe
Lavtemperatur-/højtemperaturkondensator (-40 °C/+53 °C)
Udgave
Rackafkøling
Overvågning
Direkte tilslutning af enhed via SNMP over Ethernet
Integration i RiZone
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Nyttekøleeffekt L22 L35: 20 kW
Samlet køleeffekt/antal ventilatormoduler
20 kW/4
Samlet køleeffekt
20 kW
Modulationsområde
5 ‐ 20 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)
50 Hz: 4.800 m³/h
Dimensioner
Bredde: 300 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm
Passer til skabstype
VX IT
Indbygning i skabsrække
Flugtende
Mærkedriftsspænding
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 12,4 A
Maks. køleeffekt
20 kW
Tilslutningstype (elektrisk)
Tilslutningsklemme
Indkoblingstid
100 %
EC-ventilator
Ja
SNMP-kort
Ja
Ventilatorer kan udskiftes uden driftsafbrydelser
Ja
Temperaturregulering
Trinløs ventilatorregulering
Kompressor styret af frekvensomformer
Startstrøm (LRA)
32 A
Driftstemperatur
5 °C...35 °C
Støjniveau
50 Hz: 68 dB(A)
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 20
Valgmuligheder
Befugter
Affugtning og eftervarmer
Kondensatløftepumpe
Lavtemperatur-/højtemperaturkondensator (-40 °C/+53 °C)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
250 kg
Bruttovægt
261 kg
Toldtarifnummer
84186900
EAN
4028177953819
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
LCP Rack DX, 20 kW, plant, RAL 7035, BHD: 300 x 2000 x 1200 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Sikkerhedsdatablad