Liquid Cooling Package

Varenummer: SK 3313390

Ideel til køling af små og mellemstore IT-systemer.

Varenummer:
SK 3313390
Udgave
DX
Fordele
Maksimal energieffektivitet via EC-ventilatorteknologi og IT-orienteret regulering
Lavt tryktab på luftsiden og dermed minimeret effektforbrug på ventilator
Temperaturovervågning og -regulering
Som standard redundant temperatursensor integreret på luftsiden
Vha. den hastighedsregulerede kompressor tilpasses køleeffekten optimalt til det faktiske behov
Specifik vedligeholdelse af LCP DX ved adskillelse af køling og serverskabe
Anvendelsesområder
Ideel til IT-køling i små og mellemstore bygninger
Et eller to rack kan køles særskilt
Funktionsmåder
LCP til opstilling inden for en skabsrække. Varm luft suges ud af gangen på apparaternes bagside, luften nedkøles via et højtydende kompaktregister og blæses afkølet tilbage i rummet eller koldgangen
Den absorberede varmeenergi afgives til omgivelserne på den eksterne kondensators opstillingssted, ingen opvarmning i opstillingsrummet
Materiale
Stålplade, lakeret
Farve
RAL 7035
Valgmuligheder
Befugter
Affugtning og eftervarmer
Kondensatløftepumpe
Lavtemperatur-/højtemperaturkondensator (-40 °C/+53 °C)
Luftfilter
Udgave
Rækkeafkøling
Overvågning
Direkte tilslutning af enhed via SNMP over Ethernet
Integration i RiZone
Bemærk
Variant med UL-tilladelse fås på forespørgsel
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Nyttekøleeffekt L22 L35: 20 kW
Samlet køleeffekt/antal ventilatormoduler
20 kW/4
Samlet køleeffekt
20 kW
Modulationsområde
5 ‐ 20 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)
50 Hz: 4.800 m³/h
Dimensioner
Bredde: 300 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm
Passer til skabstype
VX IT
Indbygning i skabsrække
Flugtende
Mærkedriftsspænding
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 12,4 A
Maks. køleeffekt
20 kW
Tilslutningstype (elektrisk)
Tilslutningsklemme
Indkoblingstid
100 %
Kølemedium
Kølevæske
EC-ventilator
Ja
SNMP-kort
Ja
Ventilatorer kan udskiftes uden driftsafbrydelser
Ja
Temperaturregulering
Trinløs ventilatorregulering
Kompressor styret af frekvensomformer
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 32 A
Driftstemperatur
-20 °C...50 °C
Støjniveau
50 Hz: 68 dB(A)
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 20
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
255 kg
Bruttovægt
266 kg
Toldtarifnummer
84186900
EAN
4028177953826
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
LCP Inline DX, 20 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1200 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Graphics