Rackbaseret køling af 1 til 2 IT-rack. Trinløs justering af kølekapacitet ved hjælp af kompressor i LCP Rack DX (fordamper). For at betjene apparatet, er der behov for en ekstern kondensator.
- Varenummer:
- SK 3313410
- Udgave
- DX
- Fordele
- Maksimal energieffektivitet via EC-ventilatorteknologi og IT-orienteret regulering
- Lavt tryktab på luftsiden og dermed minimeret effektforbrug på ventilator
- Regulering af serverens indløbslufttemperatur
- Vha. den hastighedsregulerede kompressor tilpasses køleeffekten optimalt til det faktiske behov
- Som standard redundant temperatursensor integreret på luftsiden
- Specifik vedligeholdelse af LCP DX ved adskillelse af køling og serverskabe
- Anvendelsesområder
- Ideel til IT-køling i små og mellemstore bygninger
- Et eller to rack kan køles særskilt
- Funktionsmåder
- LCP suger luften ud i siden på serverskabets bagside, nedkøler den via et højtydende kompaktregister og blæser den nedkølede luft tilbage i siden på den forreste del af serverskabet
- Den absorberede varmeenergi afgives til omgivelserne på den eksterne kondensators opstillingssted, ingen opvarmning i opstillingsrummet
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Valgmuligheder
- Befugter
Affugtning og eftervarmer
Kondensatløftepumpe
Lavtemperatur-/højtemperaturkondensator (-40 °C/+53 °C) - Udgave
- Rackafkøling
- Overvågning
- Direkte tilslutning af enhed via SNMP over Ethernet
- Integration i RiZone
- Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
- Nyttekøleeffekt L22 L35: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW - Samlet køleeffekt/antal ventilatormoduler
- 12 kW/4
- Samlet køleeffekt
- 12 kW
- Modulationsområde
- 3 ‐ 12 kW
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 4.800 m³/h
- Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm - Passer til skabstype
- VX IT
- Indbygning i skabsrække
- Flugtende
- Mærkedriftsspænding
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 7,5 A
- Maks. køleeffekt
- 12 kW
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Tilslutningsklemme
- Indkoblingstid
- 100 %
- EC-ventilator
- Ja
- SNMP-kort
- Ja
- Ventilatorer kan udskiftes uden driftsafbrydelser
- Ja
- Temperaturregulering
- Trinløs ventilatorregulering
- Kompressor styret af frekvensomformer
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 20 A
- Opbevaringstemperatur
- -20 °C...50 °C
- Driftstemperatur
- 5 °C...35 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 68 dB(A)
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Valgmuligheder
- Befugter
- Affugtning og eftervarmer
- Kondensatløftepumpe
- Lavtemperatur-/højtemperaturkondensator (-40 °C/+53 °C)
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 193 kg
- Bruttovægt
- 207 kg
- Toldtarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177953833
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- LCP Rack DX, 12 kW, flush, RAL 7035, WHD: 300 x 2000 x 1000 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring
- Datablade
- Sikkerhedsdatablad