Ideel til køling af små og mellemstore IT-systemer.
- Varenummer:
- SK 3313460
- Udgave
- DX/FC
- Fordele
- Maksimal energieffektivitet via EC-ventilatorteknologi og IT-orienteret regulering
- Lavt tryktab på luftsiden og dermed minimeret effektforbrug på ventilator
- Temperaturovervågning og -regulering
- Som standard redundant temperatursensor integreret på luftsiden
- Vha. den hastighedsregulerede kompressor tilpasses køleeffekten optimalt til det faktiske behov
- Specifik vedligeholdelse af LCP DX ved adskillelse af køling og serverskabe
- Ved anvendelse af LCP DX/FC-varianter i kombination med indirekte fri køling kan driftsomkostningerne sænkes
- Anvendelsesområder
- Ideel til IT-køling i små og mellemstore bygninger
- Et eller to rack kan køles særskilt
- Funktionsmåder
- LCP til opstilling inden for en skabsrække. Varm luft suges ud af gangen på apparaternes bagside, luften nedkøles via et højtydende kompaktregister og blæses afkølet tilbage i rummet eller koldgangen
- LCP DX/FC-modellerne indeholder både en kølevæske- og en vand-glykol-varmeveksler. I den eksterne kondensator er der ligeledes indbygget en frikøler.
- Den absorberede varmeenergi afgives til omgivelserne på den eksterne kondensators opstillingssted, ingen opvarmning i opstillingsrummet
- Materiale
- Stålplade, lakeret
- Farve
- RAL 7035
- Valgmuligheder
- Affugtning og eftervarmer
Luftfilter - Udgave
- Rækkeafkøling
- Overvågning
- Direkte tilslutning af enhed via SNMP over Ethernet
- Integration i RiZone
- Samlet køleeffekt/antal ventilatormoduler
- 35 kW/3
- Samlet køleeffekt
- 35 kW
- Modulationsområde
- 8 ‐ 35 kW
- Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 9.900 m³/h
- Dimensioner
- Bredde: 600 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.000 mm - Passer til skabstype
- VX IT
- Indbygning i skabsrække
- Flugtende
- Mærkedriftsspænding
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 31,6 A
- Maks. køleeffekt
- 35 kW
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Tilslutningsklemme
- Indkoblingstid
- 100 %
- Kølemedium
- Kølevæske
- EC-ventilator
- Ja
- SNMP-kort
- Ja
- Ventilatorer kan udskiftes uden driftsafbrydelser
- Ja
- Temperaturregulering
- Trinløs ventilatorregulering
- Kompressor styret af frekvensomformer
- Forsikring
- Automatsikring/smeltesikring: 50 A
- Driftstemperatur
- 5 °C...35 °C
- Støjniveau
- 50 Hz: 68 dB(A)
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 20
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 398 kg
- Bruttovægt
- 415 kg
- Toldtarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177953970
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- LCP Inline DX / FC, 35 kW, flush, RAL 7035, WHD: 600 x 2000 x 1000 mm, 380 – 480 V/3~/50 – 60 Hz
- Erklæringer
- Overensstemmelseserklæring