Til adskillelse af kolde/varme zoner i et VX it-netværks-/serverrack med integreret LCU CW.
- Varenummer:
- SK 3313612
- Fordele
- Til målrettet forøgelse af energieffektiviteten af klimastyringen
- Lodrette børstelister til afskotning af åbningerne på den skabsside, hvor LCU CW er indbygget
- Anvendelsesområder
- Til adskillelse af kolde/varme zoner i et skab med integreret LCU CW
- Materiale
- Stålplade
Børsteliste: Plast, UL 94-HB - Overflade
- Lakeret
- Farve
- RAL 9005
- Leveringsomfang
- 4 børstelister
4 vinkler
1 forbindelsesstykke
Inkl. montagematerialer
Leveringsomfanget indeholder kun materialet til den skabsside, hvor LCU CW er installeret - Montageanvisning
- De to børstelister, der indsættes mellem LCU CW og sidepanelet, skal afkortes
- Passer til
- Bredde: = 800 mm
Højde: = 2.000 mm
= 2.200 mm - Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 1,9 kg
- Bruttovægt
- 2,075 kg
- Toldtarifnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177985506
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- Produktbeskrivelse
- SK børstelistesæt til LCU CW, passer til bredden 800 mm og højden 2000/2200 mm
- Dokumentationer
- Vejledning