Fleksibel tilslutningsslange, der kan afkortes, inkl. omløbermøtrik i begge ender for tilslutning af LCP'er/LCU'er til faste rør.
- Varenummer:
- SK 3313614
- Udgave
- Rackafkøling
CW - Produktbeskrivelse
- Vandtilslutningssættet gør det nemt og enkelt muligt at slutte LCU'ens kølevandstilslutning til en fast rørledning på stedet. Slangerne har en 90°-bøjning på den ene side og en klemmeskal på den anden side, som gør det muligt at afkorte slangerne.
- Materiale
- NBR (indvendig) med stålspiral og stofindsats
- Længde
- 2,5 m
- Vandtilslutninger
- G ¾" IG
- Driftstemperatur
- -30 °C...70 °C
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 10 bar
- Pakkestørrelse
- 2 stk.
- Nettovægt
- 5,08 kg
- Bruttovægt
- 5,485 kg
- Toldtarifnummer
- 39173200
- EAN
- 4028177983861
- ETIM 9
- EC002515
- ETIM 8
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Produktbeskrivelse
- SK tilslutningsslange, til LCU CW 3313.610, længde 2500 mm