Rækkeklimastyring til opstilling inden for en skabsrække. Den varme luft suges ind på apparaternes bagside og udblæses nedkølet forfra i koldgangen.
- Varenummer:
- SK 3314550
- Udgave
- Rækkeafkøling
CWG - Fordele
- Maksimal energieffektivitet via EC-ventilatorteknologi og IT-orienteret regulering
- Lavt tryktab på luftsiden og dermed minimeret effektforbrug på ventilator
- Regulering af serverens indsugningslufttemperatur eller som alternativ efter differenstryk
- Som standard redundant temperatursensor integreret på luftsiden
- Optimale tilpasningsmuligheder takket være dynamisk, kontinuerlig regulering af koldtvandsvolumenstrømmen
- Ved anvendelse af høje fremløbstemperaturer på vandet bliver andelen af indirekte frikøling forøget, og dermed bliver driftsomkostningerne sænket
- Behovsorienteret køleeffekt via modulopbyggede ventilatorenheder (udskiftning af ventilator kræver intet værktøj og kan foretages, mens enheden er i drift)
- Ventilatormoduler kan konfigureres som n+1 redundans
- Som standard 3-faset tilslutning for elektrisk redundans
- Ved UL-varianten er der som standard en 1- eller 2-faset fast tilslutning med ekstra afdækning.
- Adskillelsen af køling og skab udelukker risikoen for indtrængning af vand i serverskabet
- Et grundareal på maks. 0,36 m² til alle systemer for køling
- Forbedret varmegenvinding ved høje vandreturløbstemperaturer ved anvendelse af LCP CW-glykolmodeller, f.eks. i forbindelse med en varmepumpe
- Optimal adgang for og bag i forbindelse med vedligeholdelse og service
- Funktionsmåder
- Den varme luft suges ud af rummet eller den varme korridor på apparaternes bagside og indblæses nedkølet forfra i koldgangen. Et dobbeltgulv er ikke påkrævet til dette produkt
- Materiale
- Kabinet: Stålplade
Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret - Farve
- Kabinet: RAL 7035
Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005 - Valgmuligheder
- Automatisk døråbning i serverskabe
Mulighed for direkte tilslutning af 16 ekstra CMC III-sensorer
Racks i højden 2200 mm, speciallakering
Kondensathåndteringssæt inklusive stænkseparator samt temperatur- og fugtighedssensor
Display - Overvågning
- Overvågning af alle systemrelevante parametre, som f.eks. temperaturen på serverens ud- og indløbsluft, vandets fremløbs-/returtemperatur, vandflow, køleeffekt, ventilatorhastighed og lækager
- Direkte tilslutning af enhed via SNMP over Ethernet (2 Ethernet-interfaces, hvilket forenkler cascading af op til 16 LCP'er)
- Integration i RiZone OT Suite (udvidede måle- og styringsfunktioner, værdier kan overføres og visualiseres)
- Bemærk
- Fra serienummer 2025K000110475 (produktionsdato: 16. september 2025) er det udelukkende displayet 3314.030, der kan anvendes som tilbehør. Det hidtidige display 3311.030 er fra dette tidspunkt ikke længere kompatibelt.
- Alle nyproducerede LCP'er får et grønt klistermærke på emballagen til let identifikation
- Samlet køleeffekt/antal ventilatormoduler
- 20 kW/2
31 kW/3
35 kW/4 - Samlet køleeffekt
- 20 kW
31 kW
35 kW - Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 5.000 m³/h
- Antal ventilatormoduler i leveringstilstand
- 2
- Dimensioner
- Bredde: 300 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm - Passer til skabstype
- VX IT
- TS IT
- Indbygning i skabsrække
- Flugtende
- Mærkedriftsspænding
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Maks. køleeffekt
- 28 kW
- Tilslutningstype (elektrisk)
- Tilslutningsstik
- Indkoblingstid
- 100 %
- Kølemedium
- Vand-glykol
- EC-ventilator
- Ja
- Ventilatorer kan udskiftes uden driftsafbrydelser
- Ja
- Temperaturregulering
- Trinløs ventilatorregulering
- 2-vejs reguleringskuglehane
- Vandtilslutninger
- DN 40 (G 1½" AG)
- Tilladt driftstryk (p maks.)
- 10 bar
- Vandfremløbstemperatur
- 15 °C
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 10B
- Optimized condensate management even at low water flow temperatures
- Ja
- Valgmuligheder
- Automatisk døråbning i serverskabe
- Mulighed for direkte tilslutning af 16 ekstra CMC III-sensorer
- Racks i højden 2200 mm, speciallakering
- Kondensathåndteringssæt inklusive stænkseparator samt temperatur- og fugtighedssensor
- Display
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 240 kg
- Bruttovægt
- 250 kg
- Toldtarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177977716
- Produktbeskrivelse
- SK LCP Inline CW/glykol, 35 kW, RAL 7035, BxHxD: 300x2000x1200 mm
- Dokumentationer
- Info sheet
- System Hardening
- Vejledning
- Yderligere oplysninger
- Datablade
- Visio Shapes