Liquid Cooling Package LCP Inline CW/CWG

Varenummer: SK 3314570

Rækkeklimastyring til opstilling inden for en skabsrække. Den varme luft suges ind på apparaternes bagside og udblæses nedkølet forfra i koldgangen.

Varenummer:
SK 3314570
Udgave
Rækkeafkøling
CWG
Fordele
Maksimal energieffektivitet via EC-ventilatorteknologi og IT-orienteret regulering
Lavt tryktab på luftsiden og dermed minimeret effektforbrug på ventilator
Regulering af serverens indsugningslufttemperatur eller som alternativ efter differenstryk
Som standard redundant temperatursensor integreret på luftsiden
Optimale tilpasningsmuligheder takket være dynamisk, kontinuerlig regulering af koldtvandsvolumenstrømmen
Ved anvendelse af høje fremløbstemperaturer på vandet bliver andelen af indirekte frikøling forøget, og dermed bliver driftsomkostningerne sænket
Behovsorienteret køleeffekt via modulopbyggede ventilatorenheder (udskiftning af ventilator kræver intet værktøj og kan foretages, mens enheden er i drift)
Ventilatormoduler kan konfigureres som n+1 redundans
Som standard 3-faset tilslutning for elektrisk redundans
Ved UL-varianten er der som standard en 1- eller 2-faset fast tilslutning med ekstra afdækning.
Adskillelsen af køling og skab udelukker risikoen for indtrængning af vand i serverskabet
Et grundareal på maks. 0,36 m² til alle systemer for køling
Forbedret varmegenvinding ved høje vandreturløbstemperaturer ved anvendelse af LCP CW-glykolmodeller, f.eks. i forbindelse med en varmepumpe
Optimal adgang for og bag i forbindelse med vedligeholdelse og service
Funktionsmåder
Den varme luft suges ud af rummet eller den varme korridor på apparaternes bagside og indblæses nedkølet forfra i koldgangen. Et dobbeltgulv er ikke påkrævet til dette produkt
Materiale
Kabinet: Stålplade
Frontlåge: Aluminium, anodiseret/lakeret
Farve
Kabinet: RAL 7035
Frontlåge: Vertikale profiler, sølvfarvet, og horisontale profiler, RAL 9005
Valgmuligheder
Automatisk døråbning i serverskabe
Mulighed for direkte tilslutning af 16 ekstra CMC III-sensorer
Racks i højden 2200 mm, speciallakering
Kondensathåndteringssæt inklusive stænkseparator samt temperatur- og fugtighedssensor
Display
Overvågning
Overvågning af alle systemrelevante parametre, som f.eks. temperaturen på serverens ud- og indløbsluft, vandets fremløbs-/returtemperatur, vandflow, køleeffekt, ventilatorhastighed og lækager
Direkte tilslutning af enhed via SNMP over Ethernet (2 Ethernet-interfaces, hvilket forenkler cascading af op til 16 LCP'er)
Integration i RiZone OT Suite (udvidede måle- og styringsfunktioner, værdier kan overføres og visualiseres)
Bemærk
Fra serienummer 2025K000110475 (produktionsdato: 16. september 2025) er det udelukkende displayet 3314.030, der kan anvendes som tilbehør. Det hidtidige display 3311.030 er fra dette tidspunkt ikke længere kompatibelt.
Alle nyproducerede LCP'er får et grønt klistermærke på emballagen til let identifikation
Samlet køleeffekt/antal ventilatormoduler
38 kW/4
40 kW/5
44 kW/6
Samlet køleeffekt
38 kW
40 kW
44 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)
50 Hz: 6.800 m³/h
Antal ventilatormoduler i leveringstilstand
4
Dimensioner
Bredde: 300 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 1.200 mm
Passer til skabstype
VX IT
TS IT
Indbygning i skabsrække
Fremskudt
Mærkedriftsspænding
200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Maks. køleeffekt
35 kW
Tilslutningstype (elektrisk)
Tilslutningsstik
Indkoblingstid
100 %
Kølemedium
Vand-glykol
EC-ventilator
Ja
Ventilatorer kan udskiftes uden driftsafbrydelser
Ja
Temperaturregulering
Trinløs ventilatorregulering
2-vejs reguleringskuglehane
Vandtilslutninger
DN 40 (G 1½" AG)
Tilladt driftstryk (p maks.)
10 bar
Vandfremløbstemperatur
15 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 10B
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
Ja
Valgmuligheder
Automatisk døråbning i serverskabe
Mulighed for direkte tilslutning af 16 ekstra CMC III-sensorer
Racks i højden 2200 mm, speciallakering
Kondensathåndteringssæt inklusive stænkseparator samt temperatur- og fugtighedssensor
Display
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
207 kg
Bruttovægt
257 kg
Toldtarifnummer
84186900
EAN
4028177977709
Produktbeskrivelse
SK LCP Inline CW/glykol, 44 kW, RAL 7035, BxHxD: 300x2000x1200 mm
Godkendelser
Cyber Security Certificate
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Info sheet
System Hardening
Vejledning
Yderligere oplysninger
Datablade
Visio Shapes
Software
MIB files
Software