Chillere TopTherm 1 - 4 kW

Varenummer: SK 3318610

TopTherm chillere i varianterne topmontering eller standalone er fleksible og kompakte. De har en central og økonomisk afkøling af kølevandet og forsyner dermed bl.a. luft-/vandvarmevekslere. Med nanobelagt kondensator som standard.

Varenummer:
SK 3318610
Udgave
Kompakt modulopbygning af de køletekniske komponenter
Medietransporterende pumpe
Fordele
Nøjagtig temperering takket være mikroprocessorstyret teknik
Fælles fejlindikator med potentialfri kontakt
International takket være bifrekvent udførelse
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Komplet tilslutningsklar enhed
Flersproget dokumentation, inkl. funktionsskema og diagrammer
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 44 (eludstyr)
Samlet køleeffekt Tw10 / Tu32
Køleeffekt Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Køleeffekt Tw10 Tu32/60 Hz
: 0,9 kW
Samlet køleeffekt Tw18 / Tu32
Køleeffekt Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Køleeffekt Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Køleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz
: 1,1 kW
Køleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz
: 1,51 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)
50 Hz: 900 m³/h
60 Hz: 900 m³/h
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Dimensioner
Bredde: 600 mm
Højde: 400 mm
Dybde: 455 mm
Temperaturregulering
Microcontroller-regulering (fabriksindstilling +20 ℃)
Driftstemperatur
10 °C...43 °C
Driftstemperaturinterval kølemedie
10 °C...30 °C
Temperaturhysterese
± 2 K
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,975 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,61 t
Pumpetryk
50 Hz: 2,5 bar
Volumenstrøm (kølemedie)
50 Hz: 3,5 l/min
60 Hz: 6 l/min
Nom. effekt Pel
50 Hz: 0,64 kW
60 Hz: 0,79 kW
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 5,1 A
60 Hz: 5,6 A
Kølefaktor (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
1,7
Vandkredsløb
Permanent åben
Vandtilslutninger
G ½" IG
Antal kølekredsløb
1
Tank
Materiale: Plast PP
Volumen: 2,5 l
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
48 kg
Bruttovægt
53 kg
Toldtarifnummer
84186900
EAN
4028177351141
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeskrivelse
SK TopTherm chiller, Standalone, 1,1/1,51 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, BHD: 600x400x430 mm, med integreret tank
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Vejledning – R134a
Yderligere oplysninger
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detaljer