Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Varenummer: SK 3328540

Energieffektive vægmonterede Blue e-køleapparater i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W også med integreret elektrisk kondensfordampning. Fås i specialformaterne "bredformat" og "flad".

Varenummer:
SK 3328540
Udgave
vertikalmontage
Produktbeskrivelse
Energieffektive Blue e vægmonterede køleenheder i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integreret elektrisk kondensatfordampning.
Fordele
Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 2,05 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 2,25 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,35 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 1,5 kW
Mærkedriftsspænding
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 2,2 A
60 Hz: 2,4 A
Startstrøm (maks.)
50 Hz: 4,8 A
60 Hz: 5,5 A
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 900 m³/h
Indvendigt kredsløb: 900 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,25
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,95
Udgave
vertikalmontage
Dimensioner
Bredde: 400 mm
Højde: 1.580 mm
Dybde: 295 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 34
Indvendigt kredsløb IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,95 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,6 t
Temperaturregulering
e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Indstillingsområde
20 °C...55 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 0,92 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1,15 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1,3 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
28 bar
Forsikring
Motorværn: 6,3...10 A
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
67,45 kg
Bruttovægt
71 kg
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177323063
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK Blue e køleenhed, Vægmonteret, 2.2 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, stålplade, BHD: 400x1580x295 mm
Godkendelser
30 - KC Korea
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning – R-513A
Vejledning – R134a
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog