Sidemonteret køleenhed TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Varenummer: SK 3332540

Energieffektive vægmonterede Blue e-køleapparater i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W også med integreret elektrisk kondensfordampning. Fås i specialformaterne "bredformat" og "flad".

Varenummer:
SK 3332540
Udgave
vertikalmontage
Produktbeskrivelse
Energieffektive Blue e vægmonterede køleenheder i effektklasserne 300 W til 4000 W og fra 1000 W med integreret elektrisk kondensatfordampning.
Fordele
Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Produktændring
Køleenheden fås med kølemidlet R134a frem til og med den 31.12.2026. Fra og med den 01.01.2025 overholder apparatet ikke længere GWP-kravene til det amerikanske marked. Som alternativ anbefales en Blue e+-køleenhed.
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 3,95 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 4,35 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 3,02 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 3,52 kW
Mærkedriftsspænding
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Bemærkning vedr. produktnr.
Fuld indbygning ikke mulig
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 4,2 A
60 Hz: 4,2 A
Startstrøm (maks.)
50 Hz: 9,2 A
60 Hz: 11 A
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 2.000 m³/h
Indvendigt kredsløb: 1.500 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,47
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,18
Udgave
vertikalmontage
Dimensioner
Bredde: 500 mm
Højde: 1.580 mm
Dybde: 340 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 34
Indvendigt kredsløb IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R134a
Mængde: 2,995 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 4,28 t
Temperaturregulering
e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...55 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Indstillingsområde
20 °C...55 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 1,6 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 2 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,87 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 2,34 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
28 bar
Forsikring
Motorværn: 6,3...10 A
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
94,5 kg
Bruttovægt
104 kg
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177317598
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK Blue e køleenhed, Vægmonteret, 3.95 kW, 400/460 V, 3~, 50/60 Hz, stålplade, BHD: 500x1580x340 mm
Godkendelser
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Producenterklæring
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning – R-513A
Vejledning – R134a
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Safety data sheet refrigerant – R134a
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog