VX25 TopTherm Chiller overbeviser med en kompakt konstruktion og ekstremt høj fleksibilitet. Chiller og skab passer perfekt sammen – og det til trods for den kompakte størrelse, høje effektivitet og lynhurtig tilgængelighed.
- Varenummer:
- SK 3335950
- Produktbeskrivelse
- VX25 TopTherm Chiller overbeviser med en kompakt konstruktion og ekstremt høj fleksibilitet. Chiller og skab passer perfekt sammen – og det til trods for den kompakte størrelse, høje effektivitet og lynhurtig tilgængelighed.
- Fordele
- Én kabinetstørrelse til fire forskellige effektklasser
- Reduktion af CO₂-aftrykket med op til 35 %
- Reduktion af kølemiddelmængde ved hjælp af microchannel-teknologi
- Fjernovervågning (monitorering) allerede integreret i basisenhed
- Mere sikkerhed takket være indbyggede sikkerhedsfunktioner
- Kompakte opstillingsmål
- Høj servicevenlighed
- Materiale
- Stålplade
- Farve
- RAL 7035
- Leveringsomfang
- Komplet tilslutningsklar enhed med sideplader og låge
- Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 44 (eludstyr)
- Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Køleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz
: 15,6 kW
Køleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz
: 17 kW - Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 6.000 m³/h
60 Hz: 7.200 m³/h - Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensioner
- Bredde: 808 mm
Højde: 2.238 mm
Dybde: 608 mm - Bemærk
- Der er ingen lovmæssige krav om regelmæssig tæthedskontrol.
- Støjniveau
- 75,5 dB(A)
- Temperaturregulering
- e-Controller (fabriksindstilling +18 °C)
- Driftstemperatur
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperaturinterval kølemedie
- 10 °C...25 °C
- Temperaturhysterese
- ± 2 K
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-513A
Mængde: 1,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 1,01 t - Pumpetryk
- 50 Hz: 2,3 bar
60 Hz: 3,5 bar - Strømforbrug kølemiddelpumpe 50/60 Hz
- 0,67 / 1,06 kW
- Volumenstrøm (kølemedie)
- 50 Hz: 45 l/min
60 Hz: 50 l/min - Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 6,88 kW
60 Hz: 8,77 kW - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 13,3 A
60 Hz: 13,5 A - Kølefaktor (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
- 2,7
- Vandtilslutninger
- R 1" IG
- Antal kølekredsløb
- 1
- Tank
- Materiale: Plast PP
Volumen: 75 l - Driftsvægt
- 345 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 248 kg
- Bruttovægt
- 265 kg
- Toldtarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177953475
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
- SK chiller TopTherm, i VX25 kabinet, 15,6/17,0 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 808 x 2238 x 608 mm
- Dokumentationer
- Additional instructions
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Vejledning
- Vejledning – R-513A
- Yderligere oplysninger