VX25 Chiller TopTherm 8 - 20 kW

Varenummer: SK 3335960

VX25 TopTherm Chiller overbeviser med en kompakt konstruktion og ekstremt høj fleksibilitet. Chiller og skab passer perfekt sammen – og det til trods for den kompakte størrelse, høje effektivitet og lynhurtig tilgængelighed.

Varenummer:
SK 3335960
Produktbeskrivelse
VX25 TopTherm Chiller overbeviser med en kompakt konstruktion og ekstremt høj fleksibilitet. Chiller og skab passer perfekt sammen – og det til trods for den kompakte størrelse, høje effektivitet og lynhurtig tilgængelighed.
Fordele
Én kabinetstørrelse til fire forskellige effektklasser
Reduktion af CO₂-aftrykket med op til 35 %
Reduktion af kølemiddelmængde ved hjælp af microchannel-teknologi
Fjernovervågning (monitorering) allerede integreret i basisenhed
Mere sikkerhed takket være indbyggede sikkerhedsfunktioner
Kompakte opstillingsmål
Høj servicevenlighed
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Komplet tilslutningsklar enhed med sideplader og låge
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 44 (eludstyr)
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Køleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz
: 19,4 kW
Køleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz
: 21,2 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)
50 Hz: 6.000 m³/h
60 Hz: 7.200 m³/h
Mærkedriftsspænding
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimensioner
Bredde: 808 mm
Højde: 2.238 mm
Dybde: 608 mm
Bemærk
Der er ingen lovmæssige krav om regelmæssig tæthedskontrol.
Støjniveau
75,6 dB(A)
Temperaturregulering
e-Controller (fabriksindstilling +18 °C)
Driftstemperatur
10 °C...43 °C
Driftstemperaturinterval kølemedie
10 °C...25 °C
Temperaturhysterese
± 1 K
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 2,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 1,83 t
Pumpetryk
50 Hz: 2,3 bar
60 Hz: 3,6 bar
Strømforbrug kølemiddelpumpe 50/60 Hz
1,35 / 1,93 kW
Volumenstrøm (kølemedie)
50 Hz: 55 l/min
60 Hz: 60 l/min
Nom. effekt Pel
50 Hz: 9,58 kW
60 Hz: 11,9 kW
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 19,1 A
60 Hz: 19,45 A
Kølefaktor (EER) 50 Hz Tw18 / Tu35 DIN EN 14511
2,5
Vandtilslutninger
R 1" IG
Antal kølekredsløb
1
Tank
Materiale: Plast PP
Volumen: 75 l
Driftsvægt
380 kg
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
262,5 kg
Bruttovægt
298,5 kg
Toldtarifnummer
84186900
EAN
4028177953482
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeskrivelse
SK chiller TopTherm, i VX25 kabinet, 19,4/21,2 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, BHD: 808 x 2238 x 608 mm
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Vejledning
Vejledning – R-513A
Yderligere oplysninger
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A