Chiller Blue e 8 - 48 kW

Varenummer: SK 3336410

Blue e Chiller i gulvmonteret indkapsling tilbyder en central og økonomisk afkøling af kølevand. Ved hjælp af microchannel-teknologi opnås en reduktion af kølemidlet. Intuitiv betjening via berøringsdisplay samt intelligente kommunikationsbrugerflader giver praktisk betjening og analyse. Integrerede sikkerhedsfunktioner som standard giver maksimal sikkerhed. Derudover forkortes leveringstiden ved hjælp af forhåndsdefinerede pakker med ekstraudstyr.

Varenummer:
SK 3336410
Udgave
Robust industristandard
Potentialfri kontakt til fælles fejlindikator
Fordele
Reduktion af kølemiddelmængde ved hjælp af microchannel-teknologi
Berøringsdisplay for enkel brugerbetjening
Fjernovervågning (monitorering) allerede integreret i basisenhed
Indbyggede sikkerhedsfunktioner
Prækonfigurerede valgmuligheder
Farve
Kabinet: RAL 7035
Sokkel: RAL 7016
Leveringsomfang
Chillere tilslutningsklart fortrådede
Flersproget dokumentation, inkl. funktionsskema og diagrammer
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 44 (eludstyr)
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
Køleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz
: 14 kW
Køleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz
: 14,4 kW
Luftkapacitet (fritblæsende)
50 Hz: 6.000 m³/h
60 Hz: 7.200 m³/h
Mærkedriftsspænding
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 3~, 60 Hz
Dimensioner
Bredde: 660 mm
Højde: 1.265 mm
Dybde: 1.315 mm
Støjniveau
68,3 dB(A)
Driftstemperatur
10 °C...43 °C
Driftstemperaturinterval kølemedie
10 °C...25 °C
Temperaturhysterese
± 2 K
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 1,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 1,01 t
Pumpetryk
50 Hz: 2,3 bar
60 Hz: 3,7 bar
Volumenstrøm (kølemedie)
50 Hz: 40 l/min
60 Hz: 42 l/min
Nom. effekt Pel
50 Hz: 6,82 kW
60 Hz: 8,66 kW
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 13 A
60 Hz: 13,2 A
Vandtilslutninger
R 1" IG
Antal kølekredsløb
1
Tank
Materiale: Plast PE
Volumen: 49 l
Driftsvægt
312 kg
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
236,5 kg
Bruttovægt
270 kg
Toldtarifnummer
84186900
EAN
4028177817449
ETIM 9
EC002516
ETIM 8
EC002516
ECLASS 8.0
27180713
Produktbeskrivelse
SK Chiller Blue e 14,0/14,4 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHD: 660 x 1265 x 1315 mm
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Additional instructions
Electrical wiring diagram
Fluid plan (P+ID)
Vejledning – R-513A
Yderligere oplysninger
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A