Blue e Chiller i gulvmonteret indkapsling tilbyder en central og økonomisk afkøling af kølevand. Ved hjælp af microchannel-teknologi opnås en reduktion af kølemidlet. Intuitiv betjening via berøringsdisplay samt intelligente kommunikationsbrugerflader giver praktisk betjening og analyse. Integrerede sikkerhedsfunktioner som standard giver maksimal sikkerhed. Derudover forkortes leveringstiden ved hjælp af forhåndsdefinerede pakker med ekstraudstyr.
- Varenummer:
- SK 3336415
- Udgave
- Robust industristandard
Potentialfri kontakt til fælles fejlindikator - Fordele
- Reduktion af kølemiddelmængde ved hjælp af microchannel-teknologi
- Berøringsdisplay for enkel brugerbetjening
- Fjernovervågning (monitorering) allerede integreret i basisenhed
- Indbyggede sikkerhedsfunktioner
- Prækonfigurerede valgmuligheder
- Farve
- Kabinet: RAL 7035
Sokkel: RAL 7016 - Leveringsomfang
- Chillere tilslutningsklart fortrådede
Flersproget dokumentation, inkl. funktionsskema og diagrammer - Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
- IP 44 (eludstyr)
- Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Køleeffekt Tw18 Tu35/50 Hz
: 14 kW
Køleeffekt Tw18 Tu35/60 Hz
: 14,4 kW - Luftkapacitet (fritblæsende)
- 50 Hz: 6.000 m³/h
60 Hz: 7.200 m³/h - Mærkedriftsspænding
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Dimensioner
- Bredde: 660 mm
Højde: 1.265 mm
Dybde: 1.315 mm - Styrespænding 24 V DC
- Ja
- Præcisionsregulering
- Ja
- Pumpe med forstærket effekt
- Ja
- Støjniveau
- 68,3 dB(A)
- Driftstemperatur
- 10 °C...43 °C
- Driftstemperaturinterval kølemedie
- 10 °C...25 °C
- Temperaturhysterese
- ± 0,25 K
- Kølemiddel/kølemedium
- Kølemiddel: R-513A
Mængde: 1,6 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 1,01 t - Pumpetryk
- 50 Hz: 4 bar
60 Hz: 4 bar - Volumenstrøm (kølemedie)
- 50 Hz: 40 l/min
60 Hz: 42 l/min - Nom. effekt Pel
- 50 Hz: 7,05 kW
60 Hz: 9,2 kW - Mærkestrøm maks.
- 50 Hz: 13,5 A
60 Hz: 14,1 A - Vandtilslutninger
- R 1" IG
- Antal kølekredsløb
- 1
- Tank
- Materiale: Plast PE
Volumen: 49 l - Driftsvægt
- 312 kg
- Pakkestørrelse
- 1 stk.
- Nettovægt
- 245,5 kg
- Bruttovægt
- 270 kg
- Toldtarifnummer
- 84186900
- EAN
- 4028177926950
- ETIM 9
- EC002516
- ETIM 8
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Produktbeskrivelse
- SK Chiller Blue e 14,0/14,4 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, BHD: 660 x 1265 x 1315 mm
- Erklæringer
- Declaration of conformity - F-gas regulation
- Dokumentationer
- Additional instructions
- Electrical wiring diagram
- Fluid plan (P+ID)
- Vejledning – R-513A
- Yderligere oplysninger