Elektrisk kondensatfordampning Til topmonterede køleenheder Blue e+

Varenummer: SK 3355720

Kondensfordampningen fordamper kondensvand og afgiver det til den omgivende luft via køleapparatets luftudblæsning.

Varenummer:
SK 3355720
Produktbeskrivelse
Kondensfordampningen kan monteres på undersiden af topmonteret køleapparatet Blue e+ uden brug af værktøj og er ikke synlig udefra. Kondensvand fordampes og afgives til den omgivende luft via køleapparatets luftudblæsning.
Materiale
Plast
Farve
RAL 9005
Leveringsomfang
Elektrisk kondensatfordampning
Transportsikringsskrue
Gennemføringstylle
Evaporation performance
100 ml/h
Bemærk
Spændingsforsyningen løber via køleenheden
Passer til best.nr.
3185.730 / 3485.730
Dimensioner
Bredde: 89 mm
Højde: 121 mm
Dybde: 158 mm
Driftstemperatur
5 °C...60 °C
Mærkedriftsspænding
380 V (DC)
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
0,4 kg
Bruttovægt
0,5 kg
Toldtarifnummer
84189910
EAN
4028177931787
ETIM 9
EC002009
ETIM 8
EC002009
ECLASS 8.0
27180715
Produktbeskrivelse
SK elektrisk kondensatfordampning til 3185.730/3485.730, kunststof, B x H x D: 89 x 121 x 158 mm.
Dokumentationer
Vejledning
Datablade
Teknisk systemhåndbog