Liquid Cooling Package LCP Rack Industri

Varenummer: SK 3378300

Luft/vand-varmeveksler i rækkemonteret skabssystem VX25. Passer til 600 eller 800 mm dybe og 2.000 mm høje VX25-skabe. Mulighed for luftudløb til begge sider med hver 5 kW eller i den ene side med 10 kW. Fleksible muligheder for vandtilslutning foroven eller forneden på enheden.

Varenummer:
SK 3378300
Udgave
Vandførende dele i kobber/messing (Cu/CuZn)
Produktbeskrivelse
Luft/vand-varmeveksler i rækkemonteret skabssystem VX25. Passer til 600 eller 800 mm dybe og 2.000 mm høje VX25-skabe. Mulighed for luftudløb til begge sider med hver 5 kW eller i den ene side med 10 kW. Fleksible muligheder for vandtilslutning foroven eller forneden på enheden.
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Tilslutningsklar køleenhed, kablet til klemskinne
Frontlåge med display
Bagplade
Flersproget dokumentation
Samlet køleeffekt
L 35 W 10 ved 2000 l/h: 9,5 kW
Mærkedriftsspænding
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nom. effekt Pel
50 Hz: 350 W
60 Hz: 350 W
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 2,65 A
60 Hz: 2,62 A
Tilladt driftstryk (p maks.)
1: 6 bar
Tilslutningstype (elektrisk)
Tilslutningsklemme
Indkoblingstid
100 %
Kølemedium
Vand (specifikation, se internet)
Vandfremløbstemperatur
7 °C...30 °C
Vandtilslutninger
G ¾" IG
Temperaturregulering
e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur
5 °C...70 °C
Bemærk
Mulighed for sammenbygning via skruer i siden
Dimensioner
Bredde: 300 mm
Højde: 2.000 mm
Dybde: 600 mm
Støjniveau
60 dB(A)
Forsikring
Automatsikring/smeltesikring: 4 A
Indstillingsområde
20 °C...55 °C
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
IP 55
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
111,5 kg
Bruttovægt
121,5 kg
Toldtarifnummer
84158300
EAN
4028177958265
ETIM 9
EC002515
ETIM 8
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Produktbeskrivelse
SK Liquid Cooling Package, luft/vand-varmeveksler i skabssystem placeret side om side VX25, 9,5 kW, 230 V, 1~, 50/60 Hz, vandførende dele: Kobber/messing, BHD: 300 x 2000 x 600 mm
Godkendelser
Cyber Security Certificate
UL + C-UL (listed)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Dokumentationer
Vejledning
Yderligere oplysninger