Topmonteret køleenhed TopTherm Blue e Samlet køleeffekt 0,50 - 4,00 kW

Varenummer: SK 3385540

Energieffektive Blue e topmonterede køleenheder i effektklasserne 500 W til 4.000 W med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard.

Varenummer:
SK 3385540
Udgave
topmontage
Produktbeskrivelse
Energieffektive Blue e topmonterede køleenheder, med integreret e-Comfortcontroller og elektrisk kondensatfordampning som standard.
Fordele
Kan sluttes til IoT-interface via Blue e IoT-adapter til køleapparater med en køleeffekt fra 500 W med e-Comfortcontroller
Materiale
Stålplade
Farve
RAL 7035
Leveringsomfang
Kondensator med hydrofob RiNano-belægning
Integreret elektrisk kondensatfordampning
Tilslutningsklart fortrådet (indstiksklemliste)
Boreskabelon
Montagematerialer
Samlet køleeffekt iht. DIN EN 14511
Køleeffekt L35 L35/50 Hz: 2 kW
Køleeffekt L35 L35/60 Hz
: 2,14 kW
Køleeffekt L35 L50/50 Hz: 1,58 kW
Køleeffekt L35 L50/60 Hz
: 1,51 kW
Mærkedriftsspænding
400 V, 2~, 50 Hz/60 Hz
Bemærk
Den topmonterede køleenhed 3273.500 kan takket være dens lave støjniveau også anvendes i kontormiljøer.
Mærkestrøm maks.
50 Hz: 4,2 A
60 Hz: 4,4 A
Startstrøm (maks.)
50 Hz: 11,7 A
60 Hz: 11,7 A
Luftkapacitet (fritblæsende)
Eksternt kredsløb: 1.760 m³/h
Indvendigt kredsløb: 470 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Kølefaktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,96
Kølefaktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,69
Udgave
topmontage
Dimensioner
Bredde: 597 mm
Højde: 417 mm
Dybde: 475 mm
Kapslingsklasse IP iht. EN 60 529
Eksternt kredsløb IP 34
Indvendigt kredsløb IP 54
Kølemiddel/kølemedium
Kølemiddel: R-513A
Mængde: 0,9 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂-ækvivalent (CO₂e): 0,57 t
Tilslutningstype (elektrisk)
Tilslutningsklemrække, til indstik
Indkoblingstid
100 %
Temperaturregulering
e-Comfortcontroller (indstilling fra fabrikken +35 °C)
Driftstemperatur
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
53 °C
Opbevaringstemperatur
-40 °C...70 °C
Indstillingsområde
20 °C...53 °C
Nom. effekt Pel
Nom. effekt L35 L35/50 Hz: 1,02 kW
Nom. effekt L35 L35/60 Hz: 1,27 kW
Nom. effekt L35 L50/50 Hz: 1,15 kW
Nom. effekt L35 L50/60 Hz: 1,29 kW
Tilladt driftstryk (p maks.)
28 bar
Forsikring
Transformersikkerhedsbryder: 6,3...10 A
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
58,9 kg
Bruttovægt
62 kg
Toldtarifnummer
84158200
EAN
4028177323285
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Produktbeskrivelse
SK Blue e køleenhed, Topmonteret, 2 kW, 400 V, 2~, 50/60 Hz, stålplade, BHD: 597x417x475 mm
Godkendelser
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
Erklæringer
Declaration of conformity - F-gas regulation
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning – R-513A
Vejledning – R134a
Datablade
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Teknik i detaljer
Teknisk systemhåndbog