Tilslutningsadaptere

Varenummer: SV 3439010

Til skinnesystemer med 60 mm centerafstand.

Varenummer:
SV 3439010
Materiale
Afdækning: ABS
Chassis: Glasfiberforstærket, termoplastisk polyester (PBT)
Brandegenskaber iht. UL 94-V0
Farve
RAL 7035
Mærkestrøm maks.
600 A
Mærkedriftsspænding
690 V, 3~
Bemærk
De angivne tekniske data kan afvige for UL-applikationer
UL-godkendelse kun gyldig i forbindelse med AC-applikationer
Mærkespænding for DC-applikationer afhænger af skinneplaceringen i skinneholder 9340.050/9341.050/9342.050
Ledningsafgang
foroven/forneden
Til skinnesystem med centerafstand
60 mm
Antal poler
3-polet
Dimensioner
Bredde: 180 mm
Højde: 247 mm
Tilslutning af rundledere
35 ‐ 240 mm²
Passer til skinner
Højde: 5, 10 mm
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
24 x 21 mm
Pakkestørrelse
1 stk.
Nettovægt
4,36 kg
Bruttovægt
4,635 kg
Kobberandel (kg/styk)
0,732
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177236295
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsadapter, 600 A, 690 V, 3-polet, ledningsafgang foroven/forneden, rundledertilslutning 35-240 mm?, lamelstørrelse BH: 24x21 mm
Godkendelser
ABS
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Vejledning
Datablade
Teknik i detaljer