For tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner.
- Varenummer:
- SV 3455500
- Produktbeskrivelse
- Til tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret, passiveret
- Bemærk
- Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller
- Tilslutning af rundledere
- 1 ‐ 4 mm²
- Til skinnetykkelse
- 10 mm
- Pakkestørrelse
- 15 stk.
- Nettovægt
- 0,285 kg
- Bruttovægt
- 0,303 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177042735
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
- SV Tilslutningsklemme, 1-4 mm?, til skinnetykkelse 10 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions