For tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner.
- Varenummer:
- SV 3456500
- Produktbeskrivelse
- Til tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner.
- Materiale
- Stålplade
- Overflade
- Galvaniseret, passiveret
- Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
- 8 x 8 mm
- Bemærk
- Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller
- Tilslutning af rundledere
- 2,5 ‐ 16 mm²
- Til skinnetykkelse
- 10 mm
- Pakkestørrelse
- 15 stk.
- Nettovægt
- 0,405 kg
- Bruttovægt
- 0,45 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Bemærkning vedr. PCF-klasse
- Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
- Toldtarifnummer
- 85369010
- EAN
- 4028177042742
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Produktbeskrivelse
- SV Tilslutningsklemme, 2,5-16 mm?, lamelstørrelse BH: 8x8 mm, til skinnetykkelse 10 mm
- Dokumentationer
- Safety instructions