Tilslutningsklemme

Varenummer: SV 3458500

For tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner.

Varenummer:
SV 3458500
Produktbeskrivelse
Til tilslutning af rundledere og lamelkobberskinner.
Materiale
Stålplade
Overflade
Galvaniseret, passiveret
Klemplads til lamelkobberskinner (B x H)
16,5 x 15 mm
Bemærk
Ved anvendelse af tynd- eller meget tyndtrådede ledere skal der anvendes ledningstyller
Tilslutning af rundledere
35 ‐ 70 mm²
Til skinnetykkelse
10 mm
Pakkestørrelse
15 stk.
Nettovægt
1,65 kg
Bruttovægt
1,679 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,3 kg CO2 eq (Cat B)
Bemærkning vedr. PCF-klasse
Kategori B: PCF-værdien (Cradle-to-Gate) beregnes som tilnærmelsesværdi med afsæt i produktvægten og egendeklareres
Toldtarifnummer
85369010
EAN
4028177042766
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Produktbeskrivelse
SV Tilslutningsklemme, 35-70 mm?, lamelstørrelse BH: 16,5x15 mm, til skinnetykkelse 10 mm
Godkendelser
UR + C-UR (recognized)
Erklæringer
Overensstemmelseserklæring
Overensstemmelseserklæring UK
Dokumentationer
Safety instructions
Datablade
Teknik i detaljer